Het ruimtebesparende alternatief voor legborden voor de opname van tower-PC's (max. 20 kg). Om aan het deurprofiel van 600 mm brede kasten vast te schroeven.
- Bestelnr.:
- IW 6902950
- Product omschrijving
- Het ruimtebesparende alternatief voor legborden voor de opname van tower-PC's (max. 20 kg). Om aan het deurprofiel van 600 mm brede kasten vast te schroeven.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7015
- Levering
- Bevestigingsriem
Bevestigingsmateriaal
Montageprofiel - Afmetingen
- Breedte: 445 mm
Hoogte: 159 mm
Diepte: 230 mm - Belastbaarheid
- 20 kg
- Opmerking
- De meegeleverde montageprofielen zijn geschikt voor een deurbreedte van 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,548 kg
- Brutogewicht
- 4,748 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177438729
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- Bodems
- Documentatie
- Info sheet