- Bestelnr.:
- SZ 2482000
- Product omschrijving
- Voor een veilige plaatsing van alle gangbare computerpoorten, 31/2"-diskdrives of contactdozen. Het afsluitbare metalen deksel zorgt voor een hoge mechanische belastbaarheid, bescherming tegen toegang door onbevoegden en een verhoogde afscherming van de inbouwcomponenten.
- Materiaal
- Frame: spuitgietaluminium profiel
Inbouwbox: plaatstaal, 1,5 mm
Deksel: aluminium, 3,0 mm
- Oppervlak
- Frame: poedercoating
Inbouwbox: aluminium, poedercoating
Deksel: blank geëloxeerd
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Raam met scharnierend deksel
Knevelsluiting met veiligheidsslot (nr. 12321)
Inbouwbox incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,66 kg
- Brutogewicht
- 0,76 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177147010
- ECLASS 8.0
- 27189234