Interfacemoduul voor inbouwframe, interfacedeksel modulair

Artikelnummer: SZ 2482.590

Interfacemoduul voor inbouw in een inbouwframe.

Artikelnummer:
SZ 2482.590
Uitvoering
Interfaces blindplaat (vlak), voor individuele montage, bruikbare vlakken: 45 x 75 mm
Product omschrijving
Interfacemoduul voor inbouw in een inbouwframe.
Mogelijkheden
Kan in een enkelvoudig of een dubbel inbouwframe worden gebruikt.
Materiaal
Kunststof, PBTB, basismateriaal volgens UL 94-V0
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,039 kg
Brutogewicht
0,041 kg
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177490888
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Interfacedeksels, modulair, interfacemodulen, blindplaat (vlak), voor individuele montage, bruikbare vlakken: 45x75 mm
Toelatingen
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Info sheet