- Bestelnr.:
- SG 2368000
- Uitvoering
- voor buismontage
- Product omschrijving
- Naar keuze voor buis en wand-/vloermontage. Schroefklemmen in het aansluitelement. Met afsluitdeksel voor optische elementen. Aanrakingsveilig volgens VDE.
- Voordelen
- Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
- Mogelijkheden
- Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
- Materiaal
- Behuizing van polyamide
- Kleur
- Zwart
- Diameter
- 70 mm
- Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
- 2500 V AC
- Nominale isolatiespanning
- 250 V AC
- Signal pillar
- Modulair
- Afmetingen
- Hoogte: 43 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54
- Nominale spanning
- 12 V - 240 V (AC/DC)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,11 kg
- Brutogewicht
- 0,115 kg
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177219908
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Product omschrijving
-
SZ Aansluitelement, voor buismontage, behuizing van polyamide, zwart, IP54