Dit artikel is niet meer leverbaar per: 1 jan 2020
- Bestelnr.:
- SG 2374060
- Product omschrijving
- met BA 15d sokkel
- Voordelen
- Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
- Mogelijkheden
- Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
- Opgenomen vermogen (ca.)
- 5 W
- Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
- 28 V AC
- Nominale isolatiespanning
- 2000 V AC
- Nominale spanning
- 24 V
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,024 kg
- Brutogewicht
- 0,026 kg
- Douanetariefnummer
- 85392198
- EAN
- 4028177219885
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Product omschrijving
- SZ Gloeilamp, 24V, 5W
- Documentatie
- Quick guide