- Artikelnummer:
- SM 2376.100
- Technische gegevens
- Standaard slave
- Max. 31 adressen
- Er kunnen maximaal 4 signaaltreden worden aangestuurd.
- Voeding omschakelbaar van interne busvoeding naar externe voedingsspanning
- Met programmeerinterface
- Materiaal
- Polycarbonaat
- Kleur
- Zwart, transparant
- Diameter
- 70 mm
- External auxiliary voltage
- Externe voedingsspanning 24 V DC ± 10 %
- Stroombelastbaarheid max. 200 mA per element
- Stroomopname max. 75 mA
- Spanning bij signaalelement 24 V DC ± 10 %
- Kortsluit-/overbelastingsbeveiliging voorzekering M 1,6 A
- Internal auxiliary voltage
- De voeding vindt plaats via de buskabel
- Stroombelastbaarheid max. 200 mA
- Stroomopname max. 250 mA
- Spanning bij signaalelement 18 – 31 V DC
- Kortsluit-/overbelastingsbeveiliging ingebouwd
- Afmetingen
- Hoogte: 56 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...50 °C
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,119 kg
- Brutogewicht
- 0,12 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177580350
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Toelatingen
- UR