Akoestisch element voor signaalzuilen, modulair

Bestelnr.: SG 2376000

Voor het signaleren van waarschuwings- of storingsmeldingen.

Bestelnr.:
SG 2376000
Uitvoering
Continue of pulserende toon, 85 dB, max. 25 mA
Product omschrijving
Voor het signaleren van waarschuwings- of storingsmeldingen.
Voordelen
Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
Toepassingsgebieden
Montage uitsluitend aan het bovenste uiteinde van de optische elementen resp. direct op het aansluitelement.
Mogelijkheden
Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal
Behuizing van polyamide
Kleur
Zwart
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
2500 V AC
Nominale isolatiespanning
250 V AC
Nominale spanning
24 V (AC/DC)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,09 kg
Brutogewicht
0,112 kg
Douanetariefnummer
85311095
EAN
4028177220423
ECLASS 8.0
27371237
Product omschrijving
SG Akoestische elementen, voor signaalzuilen, modulair, 24V AC/DC, 85 dB, maximaal 25 mA, behuizing polyamide, zwart
Toelatingen
UR
Documentatie
Quick guide
Databladen
Technische gegevens