- Bestelnr.:
- SG 2376020
- Uitvoering
- Continue of pulserende toon, 85 dB, max. 25 mA
- Product omschrijving
- Voor het signaleren van waarschuwings- of storingsmeldingen.
- Voordelen
- Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
- Toepassingsgebieden
- Montage uitsluitend aan het bovenste uiteinde van de optische elementen resp. direct op het aansluitelement.
- Mogelijkheden
- Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
- Materiaal
- Behuizing van polyamide
- Kleur
- Zwart
- Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
- 2500 V AC
- Nominale isolatiespanning
- 250 V AC
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,09 kg
- Brutogewicht
- 0,106 kg
- Douanetariefnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177220454
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Product omschrijving
-
SG Akoestische elementen, voor signaalzuilen, modulair, 230V, 85 dB, maximaal 25 mA, behuizing polyamide, zwart