Akoestisch element voor signaalzuilen, modulair

Bestelnr.: SG 2376.030

Voor het signaleren van waarschuwings- of storingsmeldingen.

Bestelnr.:
SG 2376.030
Uitvoering
Volume en 8 tonen instelbaar, 100 dB, max. 25 mA
Product omschrijving
Voor het signaleren van waarschuwings- of storingsmeldingen.
Voordelen
Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
Toepassingsgebieden
Montage uitsluitend aan het bovenste uiteinde van de optische elementen resp. direct op het aansluitelement.
Mogelijkheden
Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal
Behuizing van polyamide
Kleur
Zwart
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
2500 V AC
Nominale isolatiespanning
250 V AC
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,11 kg
Brutogewicht
0,112 kg
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177220461
ECLASS 8.0
27371237
Product omschrijving
SG Akoestische elementen, voor signaalzuilen, modulair, 230V, 100 dB, maximaal 25 mA, behuizing polyamide, zwart
Toelatingen
UR
Documentatie
Quick guide
Databladen
Technische gegevens