Flitslichtelement voor signaalzuilen, modulair

Artikelnummer: SG 2371.010

Met 360° signaalstraling door geoptimaliseerde prismatechniek, aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.

Artikelnummer:
SG 2371.010
Uitvoering
Flitslichtelement
Product omschrijving
Met 360°-signalering door de geoptimaliseerde prismatechniek. Aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.
Voordelen
Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
Configuratie van max. vijf elementen, met dezelfde spanning.
Elementen in verschillende kleuren en spanningen staan ter beschikking.
Knipper- en flitslichtelement incl. buislamp, direct te gebruiken
Mogelijkheden
Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal
Behuizing van polyamide
Kap: transparant polycarbonaat
Kleur
Groen
Diameter
70 mm
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
2500 V AC
Nominale isolatiespanning
250 V AC
Nominale stroom max.
125 mA
Afmetingen
Hoogte: 56 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 54, wanneer afsluitdeksel of akoestisch element aan de bovenzijde wordt gemonteerd
Nominale spanning
24 V (DC)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,09 kg
Brutogewicht
0,097 kg
Douanetariefnummer
85311095
EAN
4028177220089
ECLASS 8.0
27371220
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UR
Documentatie
Quick guide
Databladen
Technische gegevens