LED continu oplichtend element voor signaalzuilen, modulair

Bestelnr.: SG 2370160

Met 360° signaalstraling door geoptimaliseerde prismatechniek, aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.

Bestelnr.:
SG 2370160
Uitvoering
LED continu oplichtend element
Product omschrijving
Met 360°-signalering door de geoptimaliseerde prismatechniek. Aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.
Voordelen
Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
Configuratie van max. vijf elementen, met dezelfde spanning.
Elementen in verschillende kleuren en spanningen staan ter beschikking.
Mogelijkheden
Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal
Behuizing van polyamide
Kap: transparant polycarbonaat
Kleur
Groen
Diameter
70 mm
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
2500 V AC
Nominale isolatiespanning
250 V AC
Afmetingen
Hoogte: 56 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 54, wanneer afsluitdeksel of akoestisch element aan de bovenzijde wordt gemonteerd
Nominale spanning
230 V
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,075 kg
Brutogewicht
0,083 kg
Douanetariefnummer
94054990
EAN
4028177656420
ECLASS 8.0
27371220
Product omschrijving
SZ Optisch element voor signaalzuil, groen, LED continu oplichtend element, 230V, behuizing polyamide, kap transparant polycarbonaat
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UR
Documentatie
Quick guide
Databladen
Technische gegevens