LED continu oplichtend element voor signaalzuilen, modulair

Bestelnr.: SG 2372040

Met 360° signaalstraling door geoptimaliseerde prismatechniek, aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.

Bestelnr.:
SG 2372040
Uitvoering
LED continu oplichtend element
Product omschrijving
Met 360°-signalering door de geoptimaliseerde prismatechniek. Aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.
Voordelen
Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
Configuratie van max. vijf elementen, met dezelfde spanning.
Elementen in verschillende kleuren en spanningen staan ter beschikking.
Mogelijkheden
Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal
Behuizing van polyamide
Kap: transparant polycarbonaat
Kleur
Blauw
Diameter
70 mm
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
2500 V AC
Nominale isolatiespanning
250 V AC
Nominale stroom max.
25 mA
Afmetingen
Hoogte: 56 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 54, wanneer afsluitdeksel of akoestisch element aan de bovenzijde wordt gemonteerd
Nominale spanning
24 V (AC/DC)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,08 kg
Brutogewicht
0,082 kg
Douanetariefnummer
85311095
EAN
4028177220218
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Product omschrijving
SZ Optisch element voor signaalzuil, blauw, continue oplichtend element, 24V AC/DC, 25 mA, behuizing polyamide, kap transparant polycarbonaat
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UR
Documentatie
Quick guide
Databladen
Technische gegevens