- Bestelnr.:
- SZ 2370520
- Uitvoering
- LED knipperlichtelement
- Product omschrijving
- Met 360°-signalering door de geoptimaliseerde prismatechniek. Aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.
- Voordelen
- Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
- Configuratie van max. vijf elementen, met dezelfde spanning.
- Elementen in verschillende kleuren en spanningen staan ter beschikking.
- Knipper- en flitslichtelement incl. buislamp, direct te gebruiken
- Mogelijkheden
- Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
- Materiaal
- Behuizing van polyamide
Kap: transparant polycarbonaat
- Kleur
- geel
- Diameter
- 70 mm
- Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
- 2500 V AC
- Nominale isolatiespanning
- 250 V AC
- Afmetingen
- Hoogte: 56 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54, wanneer afsluitdeksel of akoestisch element aan de bovenzijde wordt gemonteerd
- Nominale spanning
- 24 V (AC/DC)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,07 kg
- Brutogewicht
- 0,083 kg
- Douanetariefnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177656475
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Product omschrijving
-
SZ Optisch element voor signaalzuil, geel, LED knipperlichtelement, 24V AC/DC, behuizing polyamide, kap transparant polycarbonaat