Bevestigingselementen Moeren Voor bevestiging in de systeemboring van het kast- of railsysteem. Moeren Schuifmoer Voor het bevestigen van montagerails en -chassis op bevestigingsbeugels, montage-bevestigingsprofielen en combinatie-montageprofielen. Naar het product Moeren Insteekmoeren toepassing in kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm, met afbreekbare invoerhulp, van zinkspuitwerk. Naar het product Moeren Kooimoer Toepassing aan kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm. De moeren worden aan de zijde geplaatst van waaruit dient te worden geschroefd. Naar het product Moeren Kooimoer M5 De veer zorgt voor een betrouwbare bevestiging tegen ongewenst verschuiven. Naar het product Moeren 19"-montageclips, Clip&Go met contactering Bevestigingselement voor een 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau Naar het product Moeren Kooimoer M5/M6, voor de bevestiging van elektronica-inschuifeenheden, 482,6 mm (19")-inbouwdelen en blindplaten aan de profielen, 482,6 mm (19"). Naar het product