- Artikelnummer:
- EL 2092.300
- Uitvoering
- zonder contactering
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van elektronica-inschuifeenheden, 19"-inbouwdelen en blindplaten aan de 19"-profielen. Geschikt voor profieldikten van 0,8 – 2,5 mm. Naar keuze met of zonder contactering van de inbouwdelen met het/de 19"-profiel/-behuizing.
- Afmetingen
- Schroefdraad: M6
- Voor materiaaldikten
- 1,2 ‐ 1,5 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Nettogewicht
- 0,15 kg
- Brutogewicht
- 0,202 kg
- Douanetariefnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177187382
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Product omschrijving
-
M6 Kooimoeren, zonder contactering, voor plaatdikten 1,2-1,5 mm