Centreren, boren en vastschroeven in één handeling met elektrisch of pneumatisch gereedschap. Voor plaatdikte: 0,8 - 3 mm.
- Bestelnr.:
- SZ 2487000
- Uitvoering
- Boorschroeven
- Product omschrijving
- Centreren, boren en vastschroeven in één handeling met elektrisch of pneumatisch gereedschap. Sleutelwijdte: 8 mm
- Toepassingsgebieden
- Voor plaatdikte: 0,8 - 3 mm
- Afmetingen
- Schroefdraad: ST 4,8
Schroefdraadlengte: 9,5 mm - Schroefdraad
- ST 4,8
- Leveringseenheid
- 300 st.
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Brutogewicht
- 0,82 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177025042
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC002341
- ECLASS 8.0
- 23110118
- Product omschrijving
- SZ Boorschroef, voor schroefdraad ST 4,8