Bevestigingselementen

Montage-elementen voor railsystemen

Montage-elementen voor railsystemen.

Montage-elementen voor railsystemen

Houderbeugel C-profiel voor bevestiging aan het horizontale profiel

Voor een snelle bevestiging van C-rails.

Montage-elementen voor railsystemen

Bevestigingsbeugel PS

Voor de snelle bevestiging van de montagerail 23 x 23 mm.

Montage-elementen voor railsystemen

Fixering TS voor systeemchassis 17 x 73 mm

Voor het vastzetten van de TS systeem-chassis, wanneer inbouwcomponenten als montageplaten de toegang tot de wartel versperren.

Montage-elementen voor railsystemen

TS montageblok

Montage-elementen voor railsystemen

Kooimoer voor VX

Voor een metrische bevestiging rondom aan het kastprofiel.

Montage-elementen voor railsystemen

Montage-bevestigingsprofiel TS

Biedt variabele mogelijkheden voor het bevestigen van de montagerail 23 x 23 mm. Bijv. ter ondersteuning van externe vlakke delen of voor het realiseren van een extra binnenste niveau.

Montage-elementen voor railsystemen

Montage-bevestigingsprofiel PS voor VX, TS, VX SE

Voor de variabele bevestiging van de montagerail 23 x 23 mm.

Montage-elementen voor railsystemen

Bevestigings- resp. afstandsprofiel

Voor een flexibele bevestiging van C-rails, montagerails of kabelbevestigingsrails (hoekprofiel). Aan de zijkant voor de opname van kabelgeleidingsrails of kabelgeleidingsbuizen (Ø 20 mm). Bevestigingspunten met schroefdraad M8.

Montage-elementen voor railsystemen

Montagebeugel

Voor individuele montage van montage-klemmenrails.

Montage-elementen voor railsystemen

Bevestigingsklauw voor tweede montageniveau voor klemmenkasten KX, busbehuizingen KX

Voor het vastzetten van montagerails direct aan de achterwand van klemmenkasten KX en busbehuizingen KX. Creëert een extra montageniveau met 10 mm meer inbouwdiepte zonder de behuizing hiervoor mechanisch te bewerken.

Montage-elementen voor railsystemen

Combinatie-montageprofiel PS

Voor de bevestiging van montage-chassis 23 x 73 mm of montagerails 23 x 23 mm.

Montage-elementen voor railsystemen

Montageblok voor AE

Voor AE. Als toebehoren voor extra montagemogelijkheden in de kast, bijv. voor montage van kabelbinders, PS montagerails, omegaprofielen en C-rails (bijv. voor een tweede montageniveau).

Montage-elementen voor railsystemen

Hoekstuk

Voor de opbouw van profielen en montagevlakken onder een schuine stand van 45°. Op kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm.

Montage-elementen voor railsystemen

KX-afstandsprofiel ter aanrakingsbescherming

Beugel voor de montage van aanrakingsbeveiligingen in klemmenkasten KX met een diepte van 120 mm. Voorkomt onbevoegde of onbedoelde toegang tot stroomvoerende componenten in de kast.

Montage-elementen voor railsystemen

Snelmontageblok

Voor universele aanbouwmogelijkheden van railsystemen aan kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm.

Montage-elementen voor railsystemen

Combinatie-bevestigingsprofiel TS

Voor de bevestiging van montage-chassis 23 x 73 mm of montagerails 23 x 23 mm.

Montage-elementen voor railsystemen

19"-montageclips, Clip&Go met contactering

Bevestigingselement voor een 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau