Frame-aansluitelement voor TS montagerail 17 x 17 mm

Bestelnr.: SV 9673901

Voor TS montagerail 17 x 17 mm.

Bestelnr.:
SV 9673901
Product omschrijving
Montagedeel met geïntegreerde schroefdraadboringen M4 ter bevestiging van de TS montagerail 17 x 17 mm.
Toepassingsgebieden
Wordt zelfvergrendelend in het TS-raster aangebracht en met één schroef aan het frame bevestigd.
Materiaal
Zinkspuitwerk
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Op het horizontale TS, VX SE kastprofiel
Op het verticale TS, VX SE kastprofiel
Kan ook worden gebruikt voor bevestiging van andere profielen met TS raster.
Geschikt voor behuizingstype
TS 8
Leveringseenheid
24 st.
Nettogewicht
1,008 kg
Brutogewicht
1,175 kg
Douanetariefnummer
79070000
EAN
4028177543201
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SV Frame-aansluitelemen voor TS Montagerail 17x17 mm, zinkspuitwerk