Voor het maken van een hulpconstructie voor het afschotten van de railruimte en als montageframe voor lichte en middelzware belasting.
- Bestelnr.:
- SV 9673953
- Uitvoering
- Voor verticale afscheiding bij railsysteem bovenin het achterste bereik
- Product omschrijving
- Montageprofiel met TS-raster aan drie zijden. Geschikt voor het realiseren van een hulpconstructie t.b.v. het afscheiden van de railkoperruimte, individuele toepassing als montageframe voor lichte en middelzware belastingen, bevestiging aan het binnenste of buitenste montageniveau van de TS 8 kast.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Lengte
- 487,5 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 450 ‐ = 500
- Leveringseenheid
- 12 st.
- Nettogewicht
- 2,16 kg
- Brutogewicht
- 2,348 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177544833
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- TS montagerail 17x17 mm, L=487,5 mm, plaatstaal, verzinkt