TS montagerail 17 x 17 mm voor TS

Artikelnummer: SV 9673.961

Voor het maken van een hulpconstructie voor het afschotten van de railruimte en als montageframe voor lichte en middelzware belasting.

Artikelnummer:
SV 9673.961
Uitvoering
Voor verticale afscheiding bij railsysteem onderin het achterste bereik
Product omschrijving
Montageprofiel met TS-raster aan drie zijden. Geschikt voor het realiseren van een hulpconstructie t.b.v. het afscheiden van de railkoperruimte, individuele toepassing als montageframe voor lichte en middelzware belastingen, bevestiging aan het binnenste of buitenste montageniveau van de TS 8 kast.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Lengte
512,5 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 600 mm
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 450
Leveringseenheid
12 st.
Nettogewicht
2,52 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177543546
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234