CMC III sensoren

Artikelnummer: DK 7320.630

Voor de bewaking van verschillende parameters in kasten of ruimten.

Artikelnummer:
DK 7320.630
Uitvoering
Lekkagesensor
Product omschrijving
De CMC III-sensoren dienen voor bewaking van de fysieke omgeving en kunnen met de CAN-bus-verbindingskabel RJ45 rechtstreeks op de PU worden aangesloten. Daarnaast zijn de sensoren onderling als bus te koppelen.
Voordelen
Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
Toepassingsgebieden
Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
Mogelijkheden
Instellingen kunnen via de software van de CMC III-processing unit worden aangegeven
De sensor wordt met het optische element op de vloer gericht gemonteerd
De sensor controleert met een optische sensor de vloer op vloeistoffen (lekkage)
Materiaal
Kunststof
Front: glad
Behuizing: structuur
Kleur
Kast: RAL 7035
Levering
Sensor
Montageplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluitkabel met connector
Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluiting op de CAN-bus
Indirect via CMC III CAN-bus interfaces
Interfaces
RJ12
Aantal deelnemers PU compact (max.)
4
Aantal deelnemers PU (max.)
32
Meetmethode
Optisch
Afmetingen
Breedte: 85 mm
Hoogte: 20 mm
Diepte: 18 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
5...95 %
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,09 kg
Brutogewicht
0,095 kg
Douanetariefnummer
85319000
EAN
4028177438590
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Product omschrijving
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding