Product loopt uit per: 31 dec 2023
Door kit voor Automatic Door Opening (ADO)
Bestelnr.: DK 7030.240
Gasdrukdempersysteem, dat het tijdens elke noodsituatie mogelijk maakt om de deur te openen. Aansluiting en aansturing van de Door kit vindt plaats met de bijbehorende Door Control Modul.
- Bestelnr.:
- DK 7030.240
- Uitvoering
- voor 1-delige aluminium zichtdeur
- Product omschrijving
- Voor het automatisch openen van de deuren van een rack in noodsituaties. Aansluiting en aansturing via Door Controle Module.
- Mogelijkheden
- De deuren worden gesloten gehouden door een magnetisch systeem. Wordt despanning van de magneten onderbroken, dan drukthet gasdrukdempersysteem de deur open.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- met gasdrukdempersysteem
Kabelboom
Magnetische vergrendeling
Incl. bevestigingsmateriaal - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,08 kg
- Brutogewicht
- 3,38 kg
- Douanetariefnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177695856
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Product omschrijving
- TS-IT Door kit voor automatisch openen van zichtdeur
- Documentatie
- Handleiding
- White Paper