Door kit voor Automatic Door Opening (ADO)

Bestelnr.: DK 7030241

Gasdrukdempersysteem, dat het tijdens elke noodsituatie mogelijk maakt om de deur te openen. Aansluiting en aansturing van de Door kit vindt plaats met de bijbehorende Door Control Modul.

Bestelnr.:
DK 7030241
Uitvoering
voor 1-delige plaatstalen deur
Product omschrijving
Voor het automatisch openen van de deuren van een rack in noodsituaties. Aansluiting en aansturing via Door Controle Module.
Mogelijkheden
De deuren worden gesloten gehouden door een magnetisch systeem. Wordt despanning van de magneten onderbroken, dan drukthet gasdrukdempersysteem de deur open.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Magneten
met gasdrukdempersysteem
Incl. bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,1 kg
Brutogewicht
3,5 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177701328
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Product omschrijving
TS-IT Door kit voor automatisch openen van 1-delige plaatstalen deur
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
White Paper