Gasdrukdempersysteem, dat het tijdens elke noodsituatie mogelijk maakt om de deur te openen. Aansluiting en aansturing van de Door kit vindt plaats met de bijbehorende Door Control Modul.
Door kit voor Automatic Door Opening (ADO)
Bestelnr.: DK 7030250
Product loopt uit per: 30 dec 2023
- Bestelnr.:
- DK 7030250
- Uitvoering
- voor 2-delige plaatstalen deur
- Product omschrijving
- Voor het automatisch openen van de deuren van een rack in noodsituaties. Aansluiting en aansturing via Door Controle Module.
- Mogelijkheden
- De deuren worden gesloten gehouden door een magnetisch systeem. Wordt despanning van de magneten onderbroken, dan drukthet gasdrukdempersysteem de deur open.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- met gasdrukdempersysteem
Kabelboom
Magnetische vergrendeling
Incl. bevestigingsmateriaal - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,746 kg
- Brutogewicht
- 4,946 kg
- Douanetariefnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177695863
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Product omschrijving
- TS-IT Door kit voor automatisch openen van verticaal gedeelde deuren
- Documentatie
- Handleiding
- White Paper