Door kit voor Automatic Door Opening (ADO)

Bestelnr.: DK 7320792

Gasdrukdempersysteem, dat het tijdens elke noodsituatie mogelijk maakt om de deur te openen. Aansluiting en aansturing van de Door kit vindt plaats met de bijbehorende Door Control Modul.

Bestelnr.:
DK 7320792
Uitvoering
voor 2-delige deur
Product omschrijving
Voor het automatisch openen van de deuren van een rack in noodsituaties. Aansluiting en aansturing via Door Controle Module.
Mogelijkheden
De deuren worden gesloten gehouden door een magnetisch systeem. Wordt despanning van de magneten onderbroken, dan drukthet gasdrukdempersysteem de deur open.
Levering
met gasdrukdempersysteem
Incl. bevestigingsmateriaal
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
5...95 %
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,5 kg
Brutogewicht
3,76 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177606173
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Product omschrijving
0
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
White Paper