De gedeelde afdichtingen zorgen in combinatie met de inlays voor een individuele kabelinvoer, ook van al voorgeconfectioneerde kabels.
- Bestelnr.:
- AX 2580117
- Uitvoering
- Afdichtingselement, groot
- Product omschrijving
- De gedeelde afdichtingen zorgen in combinatie met de inlays voor een individuele kabelinvoer, ook van al voorgeconfectioneerde kabels.
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- RAL 7035
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Type 4X indoor use only
- Voor kabeldiameters
- 17 mm
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,125 kg
- Brutogewicht
- 0,152 kg
- Douanetariefnummer
- 40082900
- EAN
- 4028177939776
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- SZ Afdichtingselementen, voor kabeldoorvoer, modulair, groot, voor kabeldiameters van 17 mm
- Toelatingen
- UR + C-UR (recognized)