Kunststof wartelplaat, modulair met metrische uitdrukpoort, voor AX

Bestelnr.: SZ 2567200

De kunststof uitdrukpoorten voor kabelwartels zijn eenvoudig te verwijderen. Extra rechthoekige uitsparingen en verstevigingsprofielen maken een directe, modulaire kabeldoorvoer mogelijk.

Bestelnr.:
SZ 2567200
Product omschrijving
De kunststof uitdrukpoorten voor kabelwartels zijn eenvoudig te verwijderen. Extra rechthoekige uitsparingen en verstevigingsprofielen maken een directe, modulaire kabeldoorvoer mogelijk.
Materiaal
Kunststof volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 rechthoekige uitsparing voor de opname van 10 afdichtingselementen, klein
Number of rectangular cutouts
6
Opmerking
De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten
4 x M12
5 x M16
5 x M20
4 x M25
3 x M32
1 x M40
1 x M50
Afmetingen
Breedte: 436 mm
Diepte: 221 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Wartelplaat
Afmetingen: 7
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...80 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66 bij correcte montage
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Number knockouts
4
5
5
4
3
1
1
Metric diameter
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,58 kg
Brutogewicht
0,601 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177938458
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Product omschrijving
SZ Kunststofwartelplaten, voor AX, voor kabeldoorvoer, modulair, met uitdrukpoorten, BD: 436x221 mm, voor wartelplaten, grootte 7
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding
Info sheet
Meer informatie