Met uitdrukpoorten voor kabelwartels.
- Bestelnr.:
- SZ 2561010
- Product omschrijving
- Met uitdrukpoorten voor kabelwartels. Afdichting van standaard wartelplaten toepassen.
- Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
- Aantal metrische uitdrukpoorten
- 3 x M16
5 x M20
4 x M25
2 x M32
2 x M40 - Afmetingen
- Breedte: 330 mm
Diepte: 90 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
- Wartelplaat
- Afmetingen: 3
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55 bij correcte montage
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 1,13 kg
- Brutogewicht
- 1,396 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177550261
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- SZ Kunststof wartelplaten met metrische uitdrukpoorten, grootte 3, RAL 7035