Met uitdrukpoorten voor PG-kabelwartels.
- Bestelnr.:
- KL 1581000
- Product omschrijving
- Met uitdrukpoorten voor PG-kabelwartels. Afdichting van standaard wartelplaten toepassen.
- Materiaal
- ABS
- Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
- Aantal metrische uitdrukpoorten
- 12
- Aantal x PG-doorsneden
- 12 x 13.5
- Afmetingen
- Breedte: 220 mm
Diepte: 90 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: KL
- Wartelplaat
- Afmetingen: 2
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55 bij correcte montage
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,505 kg
- Brutogewicht
- 0,604 kg
- Douanetariefnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177010888
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- KL Wartelplaat tbv KL klemmenkast, 221x90x15 mm BxHxD, ABS, RAL 7035, met PG uitdrukpoorten 12xPG13.5