Gaten voor de wartels eenvoudig met een schroevendraaier verwijderen, beschermklasse IP 66 bij montage in standaard positie, onder.
Metalen wartelplaat met metrische uitdrukpoorten
Bestelnr.: SZ 1581100
Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2020
Het aangegeven vervangende artikel is geschikt voor het behuizingssysteem KX:
- Bestelnr.:
- SZ 1581100
- Product omschrijving
- De uitdrukpoorten kunnen eenvoudig met een schroevendraaier worden verwijderd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
- Aantal metrische uitdrukpoorten
- 12 x M20
- Afmetingen
- Breedte: 221 mm
Diepte: 90 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: KL
- Wartelplaat
- Afmetingen: 2
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66 bij montage in de gebruikelijke positie, onder
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,23 kg
- Brutogewicht
- 0,25 kg
- Douanetariefnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177390843
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- KL Wartelplaat tbv KL klemmenkast, 221x90x1.6 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035, met metrische uitdrukpoorten 12xM20
- Documentatie
- Meer informatie