Kunststof alleen met een puntig voorwerp doorsteken en kabel doorvoeren.
- Bestelnr.:
- SZ 2561300
- Product omschrijving
- Kunststof met een puntig voorwerp doorsteken en kabel doorvoeren.
- Materiaal
- Kunststof volgens UL 94-V0
- Kleur
- Overeenkomstig RAL 7035
- Opmerking
- De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
- Afmetingen
- Breedte: 256 mm
Diepte: 149 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
- Wartelplaat
- Afmetingen: 1
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66 bij correcte montage
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Aantal kabelinvoeren en Ø (mm) min.-max.
- 15 x 5-11
- 22 x 10-15
- 8 x 15-25
- 4 x 19-34
- 1 x 26-54
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,36 kg
- Brutogewicht
- 0,365 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177935693
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- SZ Kunststofwartelplaten, voor AX, met membranen, BD: 256x149 mm, voor wartelplaten, grootte 1
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA
- Documentatie
- Info sheet