Kabelwartel HD

Bestelnr.: HD 2410000

Kabelwartel HD IP 68 (5 bar, 30 min.)

Bestelnr.:
HD 2410000
Uitvoering
Standaard
Voordelen
Het effectief voorkomen van het ophopen van schadelijke micro-organismen dankzij aan de buitenzijde gladde en gesloten oppervlakken.
Aanzienlijk eenvoudiger en daardoor kostenbesparende reiniging, vergeleken met traditionele roestvaststalen kabelwartels.
Toepassingsgebieden
Productie en verpakking van voedings- en genotsmiddelen
Ultrareine zonetechniek (bijv. farma)
Biotechnologie
Chemische industrie
Materiaal
Moer: roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)
Afdichting: conform FDA 21 CFR 177.2600
Afmetingen
Schroefdraad: M12 x 1,5
Voor kabel-Ø
3 ‐ 6,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...100 °C
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min.)
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,115 kg
Brutogewicht
0,123 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177022447
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
HD Kabelwartel, M12x1,5, kabeldiameter 3-6,5 mm, roestvaststaal, IP68
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Info sheet