- Bestelnr.:
- SZ 2411555
- Product omschrijving
- Voor aanpassing van metrische kabelwartels aan boringen resp. schroefdraad met grote diameter.
- Voordelen
- Reductie-element en contramoer samen in één VE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte.
- Materiaal
- Polyamide 6 GF30
- Kleur
- RAL 7035
- Thread inside
- M16
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Nettogewicht
- 0,8 kg
- Brutogewicht
- 0,903 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177550131
- ECLASS 8.0
- 27189234