Reductie-elementen polyamide voor kabelwartels polyamide

Bestelnr.: SZ 2411559

Voor kabelwartels polyamide, voor aanpassing van metrische kabelwartels aan boringen resp. schroefdraad met grote diameter.

Bestelnr.:
SZ 2411559
Product omschrijving
Voor aanpassing van metrische kabelwartels aan boringen resp. schroefdraad met grote diameter.
Voordelen
Reductie-element en contramoer samen in één VE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte.
Materiaal
Polyamide 6 GF30
Kleur
RAL 7035
Thread inside
M32
Leveringseenheid
25 st.
Nettogewicht
0,525 kg
Brutogewicht
0,616 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177550179
ECLASS 8.0
27189234