Blinddop voor kabelwartels M20 x 1,5

Bestelnr.: SZ 2411532

Voor kabelwartels M20 x 1,5, toepasbaar bij voorgeïnstalleerde kabelwartels M20 x 1,5 voor latere installatie.

Bestelnr.:
SZ 2411532
Product omschrijving
Toepassing overal waar reeds aangebrachte M20 x 1,5 kabelwartels voor toekomstig gebruik dienen te worden vrijgehouden, maar wel moeten worden afgedekt. Eenvoudig de drukmoer iets losdraaien, blinddop plaatsen en weer vastdraaien.
Materiaal
Polyamide
Kleur
RAL 7035
Leveringseenheid
25 st.
Nettogewicht
0,025 kg
Brutogewicht
0,05 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177490154
ECLASS 8.0
27142421