- Bestelnr.:
- SZ 2411504
- Uitvoering
- Grootte M25
- Product omschrijving
- Voor het betrouwbaar invoeren van meerdere afzonderlijke kabels in een kabelwartel.
- Materiaal
- Neopreen
- Max. kabeldiameter
- 3 mm
- Kabelinvoer
- Aantal kabelinvoeren: 7
Max. kabeldiameter: 3 mm - Leveringseenheid
- 25 st.
- Nettogewicht
- 0,075 kg
- Brutogewicht
- 0,1 kg
- Douanetariefnummer
- 40169300
- EAN
- 4028177444508
- ECLASS 8.0
- 27142421