Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekontlasting.
- Bestelnr.:
- SZ 2411821
- Voordelen
- Wartel en contramoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte.
- Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekontlasting
- Materiaal
- Messing
Afdichting: CR/NBR - Oppervlak
- Vernikkeld
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min.)
- Afmetingen
- Hoogte: 26 mm
- Schroefdraad
- M20 x 1,5
- Schroefdraadlengte
- 8 mm
- Min. kabeldiameter
- 6 mm
- Max. kabeldiameter
- 12 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- torque
- 8 Nm
- Sleutelwijdte
- 22 mm
- Afmetingen
- Schroefdraad: M20 x 1,5
Schroefdraadlengte: 8 mm - Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,33 kg
- Brutogewicht
- 0,342 kg
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177810075
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- SZ Kabelwartel messing, grootte: M20 x 1,5, voor kabels Ø 6-12 mm
- Documentatie
- Info sheet
- Databladen
- Data sheets