Kabelgeleiding

Kabelinvoer voor bodemopeningen

De bij de levering inbegrepen bodemplaten van de Rittal kast-/behuizingssystemen kunnen worden vervangen door verschillende bodemplaten voor invoertules. Kabelinvoer- en connectordoorvoertules zorgen voor een hoge IP-bescherming en zijn eenvoudig te installeren.

Kabelinvoer voor bodemopeningen

Profiel voor kabelinvoer, achter voor TS, TP

Om direct op de bodemopening te steken.

Kabelinvoer voor bodemopeningen

Bodemplaatmodulen voor kabelinvoer voor TS, TS IT, VX SE

De tweedelige bodemmodule beschikt over een speciale kabelinvoer met per zijde afwisselend versprongen borstelstrips, die zelfs bij grote hoeveelheden kabels een goede afdichting garanderen.

Kabelinvoer voor bodemopeningen

Elastisch klemprofiel

Voor het afdichten van de kabelinvoeropeningen tussen de bodemplaten, bijzonder geschikt voor dezelfde kabeldoorsneden.

Kabelinvoer voor bodemopeningen

Profiel voor kabelinvoer, achter

Voor bevestiging aan de bodemplaat en het kast-/behuizingsframe.

Kabelinvoer voor bodemopeningen

Bodemplaatmodulen voor kabelinvoer, achter voor TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bodemplaatmodulen voor kabelinvoer voor TS, TS-IT, SE voor gebruik in bodemframe van netwerkkast. De bodemplaatmodulen kunnen worden toegepast in plaats van een aanwezige bodemplaat met dezelfde diepte.

Kabelinvoer voor bodemopeningen

Profiel voor kabelinvoer, symmetrisch

Het profiel wordt direct in de bodemplaat gestoken. Hierdoor kunnen de kabels bij een naar voren geschoven inbouw van de montageplaat zonder grote buigradius direct naar een kabelbevestigingsrail worden geleid. In combinatie met de kabelbevestigingsrail...

Kabelinvoer voor bodemopeningen

Bodemplaatmodulen, geventileerd voor TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bodemplaatmodulen, geventileerd, voor kabelinvoer voor TS, TS IT, SE voor gebruik in bodemframe van netwerkkast. De bodemplaatmodulen kunnen worden toegepast in plaats van een aanwezige bodemplaat met dezelfde diepte.

Kabelinvoer voor bodemopeningen

Filtermat voor bodemplaat, ééndelig, met ventilatieopeningen

De filtermat voor de bodemplaat, eendelig, kan eenvoudig op de gewenste maat worden afgesneden.

Kabelinvoer voor bodemopeningen

EMC-bodemplaat

Voor afgeschermde kabels met max. 20 mm doorsnede in combinatie met de standaard bodemplaat.

Kabelinvoer voor bodemopeningen

Profiel voor kabelinvoer, symmetrisch voor TS, TP

Om in bodemplaten te steken.

Kabelinvoer voor bodemopeningen

Bodemplaat voor TP

Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig.

Kabelinvoer voor bodemopeningen

Bodemplaten voor inbouw in TP TopPult-systeem

Een veilige kabelgeleiding in combinatie met kabelgeleidingstulen en connectordoorvoertules. Wordt als vervanging van de standaardbodemplaat gemonteerd.

Kabelinvoer voor bodemopeningen

Bodemplaten voor VX

Voor kabelinvoertule en connectordoorvoertule, in plaats van de standaard gedeelde bodemplaten.

Kabelinvoer voor bodemopeningen

Connectordoorvoertules

Geschikt voor kabeldiameters van 8 tot 36 mm.

Kabelinvoer voor bodemopeningen

Kabelinvoertules

Vormen in combinatie met de bodemplaat voor invoertules een gemakkelijke en snelle afdichting als kabels via de bodem van behuizingen worden ingevoerd.

Kabelinvoer voor bodemopeningen

Bodemplaten voor inbouw in TS, SE

Een veilige kabelgeleiding in combinatie met kabelgeleidingstulen en connectordoorvoertules. Wordt als vervanging van de standaardbodemplaat gemonteerd.

Kabelinvoer voor bodemopeningen

Kabelrangeerruimte voor VX, TS, VX SE

De voorste en achterste plaatstalen plinten worden eenvoudig aan de onderzijde in een geleider gestoken en aan de bovenzijde aan het frame vastgeschroefd. Wanneer dat nodig is, kunnen de kabelrangeerruimten met de zijkant aan elkaar worden gekoppeld.

Kabelinvoer voor bodemopeningen

Zijwand voor kabelrangeerruimte

Zijwanden voor kabelrangeerruimte VX, TS, VX SE, plaatstaal