Bodemplaat, ééndelig, met ventilatieopeningen voor DK-TS

Artikelnummer: DK 7825.812

Bodemplaat, eendelig voor TS, met perforatie voor ventilatie en uitsparing voor kabelinvoer vanaf de achterzijde, met borstelstrip.

Artikelnummer:
DK 7825.812
Product omschrijving
Met perforatie voor ventilatie en uitsparing voor kabelinvoer vanaf de achterzijde, afgedekt met borstelstrip.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Breedte: 800 mm
Diepte: 1.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
8,265 kg
Brutogewicht
8,7 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177547957
ECLASS 8.0
27189261