- Artikelnummer:
- DK 7825.366
- Product omschrijving
- Maakt een gecontroleerde luchtgeleiding mogelijk vanonder de verhoogde vloer naar de inbouwcomponenten. Individueel instelbare lamellen maken de regeling van een vrije luchtdoorlaat mogelijk tussen 10 en 80 %. Als de achterste ruimte van de kast of behuizing door middel van bodemplaten is afgescheiden, kan de benodigde luchtvolumestroom individueel worden geregeld. Ook is de verdeling van de luchtstroom onder de verhoogde vloer aan de eisen per kast of behuizing aan te passen. Het bodemplaatmoduul is willekeurig met alle bodemplaten te combineren. Bodemplaatmoduul incl. contacterende bevestigingsschroeven, een extra aardkabel is niet nodig.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- Bodemplaatmodulen, geventileerd
Filtermat
Incl. bevestigingsmateriaal - Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
Breedte: 600 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,209 kg
- Brutogewicht
- 2,409 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177551138
- ECLASS 8.0
- 27189261