Profiel voor kabelinvoer, symmetrisch voor TS, TP

Artikelnummer: TS 8802.120

Om in bodemplaten te steken.

Artikelnummer:
TS 8802.120
Product omschrijving
Voor het afdichten van de kabelinvoeropeningen tussen de bodemplaten.
Voordelen
Zeer geschikt voor kabels met gelijke doorsneden
Technische gegevens
Elastisch klemprofiel: doorsnede: 30 x 25 mm
Toepassingsgebieden
Om in bodemplaten te steken
Materiaal
Spuitgietaluminium profiel
Elastisch klemprofiel: PU-schuim
Levering
Opsteekprofielen, incl. elastische klemprofielen
Opmerking
2 stuks zijn voldoende voor een bodemopening tot een kastbreedte van 800 mm
Vanaf kastbreedte 1000 mm zijn twee bodemopeningen aanwezig. Er kunnen 4 stuks per kast worden gemonteerd
Geschikt voor
Behuizingstype: TS: = 1.200 mm
Behuizingstype: TP
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55 bij correcte montage
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,4 kg
Brutogewicht
0,433 kg
Douanetariefnummer
76042990
EAN
4028177382510
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Product omschrijving
TS Profiel voor kabelinvoer, symmetrisch, voor TS, VX SE, TP, voor B: 1200 mm