Voor de bevestiging van kabels bestaan diverse mogelijkheden die zowel in de kast/behuizing als in de sokkel op identieke wijze kunnen worden toegepast. Door de kabels in het sokkelgedeelte te bevestigen blijft er in de kast/behuizing zelf meer montageruimte beschikbaar. Er hoeft dan geen rekening te worden gehouden met ruimte voor de noodzakelijke buigradius van de kabels. Kabelgeleidingssystemen, zoals bijv. kabelgoten en 19"-kabelgeleidingssystemen dienen voor een gestructureerde kabelgeleiding in de kast/behuizing.