Combinatie van C-rail voor kabelbevestiging de bevestiging van kabels met behulp van kabelklemmen en een kabelgeleidingsrail met hamerkopjes voor het geleiden van kabels. De kabels kunnen met kabelbinders of klittenband aan de combirail worden bevestigd.
- Bestelnr.:
- VX 5302020
- Product omschrijving
- Combinatie van C-rail voor kabelbevestiging de bevestiging van kabels met behulp van kabelklemmen en een kabelgeleidingsrail met hamerkopjes voor het geleiden van kabels. De kabels kunnen met kabelbinders of klittenband aan de combirail worden bevestigd.
- Voordelen
- Inbouw zowel aan de buiten- als binnenzijde van het kastframe mogelijk
- Toepassingsgebieden
- Voor kabelgeleiding en voor trekontlasting van de ingevoerde kabels aan het VX-kastframe
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Directe schroefverbinding tussen de verticale profielen van het kastframe
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX IT
TX CableNet
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 600 mm - Geschikt voor breedte
- = 600 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 1,508 kg
- Brutogewicht
- 1,543 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952522
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- VX IT Luchtgeleider standard B600xH2450
- Documentatie
- Handleiding