Uitsparingen in de dakplaat ten behoeve van kabelgeleiding kunnen met de borstelstrip, door deze eenvoudig op te steken, optisch aan het oog worden onttrokken.
- Bestelnr.:
- TX 7888302
- Product omschrijving
- Voor kabelinvoer via de dakplaat.
- Voordelen
- Voor het eenvoudig opsteken op uitsnederand
- Materiaal
- Kunststof dragers met borstelbezetting
Borstelstrip: kunststof, UL 94-V0
Borstel: kunststof, UL 94-HB - Borstellengte
- 80 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TX CableNet
Diepte: = 800 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Brutogewicht
- 0,5 kg
- Douanetariefnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177964273
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- TX Borstelstrip, D x L: 800 mm x 80 mm, borstellengte 80 mm, voor kabelinvoer in dak