Borstelkit voor TE 8000

Bestelnr.: DK 7888612

Uitsparingen voor kabelgeleiding op willekeurige plaatsen in de zijwand, achterwand, deuren, dak- en bodemplaat kunnen met de borstelstrip, door deze eenvoudig op te steken, optisch aan het oog worden onttrokken.

Bestelnr.:
DK 7888612
Product omschrijving
Voor kabelinvoer via de dakplaat.
Voordelen
Voor het eenvoudig opsteken op uitsnederand
Materiaal
Kunststof dragers met borstelbezetting
Borstelstrip: kunststof, UL 94-V0
Borstel: kunststof, UL 94-HB
Borstellengte
30 mm
Lengte
590 mm
Afmetingen
Breedte: 19 mm
Lengte: 590 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TE 8000
Breedte: 800 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,272 kg
Brutogewicht
0,318 kg
Douanetariefnummer
96035000
EAN
4028177802155
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Product omschrijving
TE 8000 Kabeldoorvoer borstelkit voor dakplaat 800 mm breed