- Artikelnummer:
- TS 8800.540
- Uitvoering
- Breedte 100 mm, voor montage aan twee gekoppelde kastprofielen bij de koppelplaats.
- Voordelen
- De bevestigingspunten van het kabelkanaal zijn afgestemd op de TS-systeemboring. Hierdoor komt het tijdrovende boren, zoals bij DIN-kabelgoten noodzakelijk is, te vervallen.
- De uitdrukpoorten van de profielen zijn uitgelijnd voor de combinatie met de kabelkanalen voor montageplaten.
- Een extra uitbreekpunt ter hoogte van de montageplaat maakt een directe invoer in de kabelgoot mogelijk
- Materiaal
- hard-PVC
Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
- Kleur
- Overeenkomstig RAL 7030
- Levering
- Kabelgoot met deksel
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Opmerking
- Kan t.b.v. andere behuizingafmetingen worden ingekort.
- Afmetingen
- Breedte: 100 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 80 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
VX SE
PC
IW
Hoogte: ≤ 1.800 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 60 °C
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 8,192 kg
- Brutogewicht
- 8,623 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177238008
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Product omschrijving
-
TS Kabelgoot, voor verticaal TS-profiel, kasthoogte 1600 mm, 100x80 mm BxD, hard-PVC, RAL 7030