Voor TS, PC, universele lessenaars TP, sokkels, ten behoeve van trekontlasting bij de kabelinvoer.
- Bestelnr.:
- PS 4336000
- Product omschrijving
- Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. In diepte verstelbare montage in het 25 mm-gatenraster aan het horizontale behuizingprofiel of in TS sokkel/Flex-Block.
- Materiaal
- Staal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Montage-instructie
- Bij montage op de TS sokkel is de bevestigingsbout voor sokkels nodig
- Afmetingen
- Lengte: 985 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
PC
TP universele lessenaar
Breedte: = 1.000 mm - Geschikt voor breedte
- = 1.000 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 5,2 kg
- Brutogewicht
- 5,848 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177099180
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- PS Kabelbevestigingsrails tbv TS/SE/PC/TP/TS Sokkel/Flex-Block, voor trekontlasting bij kabelinvoer, voor kastbreedte 1000 mm, L=985 mm, staal, verzinkt
- Documentatie
- Info sheet