Kabelbevestigingsrail C-rail voor montageplaten, voor VX, TS, VX SE, TP

Bestelnr.: CM 5001080

Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. De lengte van de kabelopvangrail is afgestemd op de breedte van de montageplaat. De inbegrepen montagebeugels kunnen op drie verschillende manieren op de montageplaat worden gemonteerd.

Bestelnr.:
CM 5001080
Product omschrijving
Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. De lengte van de kabelopvangrail is afgestemd op de breedte van de montageplaat. De inbegrepen montagebeugels kunnen op drie verschillende manieren op de montageplaat worden gemonteerd.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. twee bevestigingsbeugels en bevestigingsschroeven
Inbouwmogelijkheden
recht, met 23 mm afstand ten opzichte van de montageplaat
recht, met 10 mm afstand ten opzichte van de montageplaat
schuin, ten opzichte van de montageplaat
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel
In sokkels met een breedte/diepte van 600 mm bij montage aan de sokkelhoekstukken, in combinatie met binnenzeskant-plaatschroeven
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel, roestvaststaal
In sokkels met een breedte/diepte van 600 mm, in combinatie met binnenzeskantschroeven M6 en moeren M6
Geschikt voor
Sokkelsysteem VX
Sokkelsysteem VX, plaatstaal
Afmetingen
Lengte: 499 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
TS
VX SE
TP
Wandkast HD
Breedte: = 600 mm
Geschikt voor breedte
= 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,528 kg
Brutogewicht
0,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177502949
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
CM Kabelbevestigingsrail C-rail, voor montageplaten, voor TS, VX SE, TP, voor B: 600 mm