Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. De lengte van de kabelopvangrail is afgestemd op de breedte van de montageplaat. De inbegrepen montagebeugels kunnen op drie verschillende manieren op de montageplaat worden gemonteerd.
- Bestelnr.:
- CM 5001082
- Product omschrijving
- Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. De lengte van de kabelopvangrail is afgestemd op de breedte van de montageplaat. De inbegrepen montagebeugels kunnen op drie verschillende manieren op de montageplaat worden gemonteerd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. twee bevestigingsbeugels en bevestigingsschroeven
- Inbouwmogelijkheden
- recht, met 23 mm afstand ten opzichte van de montageplaat
- recht, met 10 mm afstand ten opzichte van de montageplaat
- schuin, ten opzichte van de montageplaat
- Inbouwmogelijkheden VX-sokkel
- In sokkels met een breedte/diepte van 1000 mm bij montage aan de sokkelhoekstukken, in combinatie met binnenzeskant-plaatschroeven
- Inbouwmogelijkheden VX-sokkel, roestvaststaal
- In sokkels met een breedte van 1000 mm, in combinatie met binnenzeskantschroeven M6 en moeren M6
- Geschikt voor
- Sokkelsysteem VX
- Sokkelsysteem VX, plaatstaal
- Afmetingen
- Lengte: 899 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
VX SE
TP
Breedte: = 1.000 mm - Geschikt voor breedte
- = 1.000 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,865 kg
- Brutogewicht
- 0,965 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177502963
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- CM Kabelbevestigingsrail C-rail, voor montageplaten, voor TS, VX SE, TP, voor B: 1000 mm