Voor deskundig en betrouwbaar fixeren van kabels en leidingen, de koppelbaarheid van de fixeringen maakt het mogelijk meerdere fixeringen, ook met verschillende afmetingen, met slechts 2 schroeven te bevestigen.
- Bestelnr.:
- SZ 4319120
- Product omschrijving
- Voor het goed en betrouwbaar fixeren van kabels en buizen.
- Materiaal
- Polyamide
- Inbouwmogelijkheden
- In montagerail 23 x 23 mm inschuifbaar
- Verschroefbaar op ronde gaten van kast
- Verschroefbaar op montagerails en montagechassis
- Opmerking
- De koppelbaarheid maakt het mogelijk meerdere fixeringen, ook met verschillende afmetingen, met slechts twee schroeven te bevestigen
- Min. kabeldiameter
- 9 mm
- Max. kabeldiameter
- 12 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Brutogewicht
- 0,154 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177098749
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- PS Kabelfixering, voor kabeldiameter 9-12 mm, polyamide